EV-T2CCS-MF-M4X10 - Reparationssæt
1085797

CHARX connect, CCS type 2, Reparationssæt, Tilbehør, hus: sort, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X10 fladhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev (IPR TORX PLUS®), til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3-1, Udskiftning uden at lukke kølevæske ud

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Komplet produktprogram
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud