Rep.-sæt med udskiftelig kontaktramme til HPC-DC-køretøjsladestik CCS type 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
Reparationssæt
1281249
CHARX connect, CCS type 2, Reparationssæt, Tilbehør, hus: sort, med DC-kontaktholder med integreret front på DC-kontakter, med udskiftelig kontaktramme, med 5 stk. M4X10 fladhovedskruer med Torx-sikkerhedsdrev (IPR TORX PLUS®), til udskiftning af kontaktramme på køretøjsladestik, IEC 62196-3-1, Udskiftning uden at lukke kølevæske ud
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet produktprogram
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud