SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 PP
-
Apparatstik forvæg
1687981
Apparatstik forvæg, Universal, 8-polet, Stift, lige, M12-Push-Pull med udvendig lås, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
| Generelt | Kontakttilslutningstype crimp-tilslutning |
| Monteringstype | Formontage (M16 x 1,5) |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
| Anvendelse | Signal |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Forskruning | M12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Materiale Støbemasse | PUR (støbt) |
| Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale Kontakt | CuZn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Pakning | FKM |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale | Messing, forniklet |
| Materiale forskruning | Messing, forniklet |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| Mærkestrøm IN | 2 A |
| Maks. ledningsmodstand | 80 mΩ/m |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Enkeltledninger |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertværsnit | 0,25 mm² |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stift |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Låsetype hoved | Push-Pull med udvendig lås |
| Kodning | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion hoved | åben ledningsende |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Kabeltype | TPE-ledning |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,15 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, hvid, grå, rosa, grøn, gul, rød |
| Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Materiale lederisolation | TPE |
| Vægtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
| Mærkespænding ledning | 300 V |
| Prøvespænding ledning | 2000 V AC |
| Ledningsmodstand | ≤ 80 mΩ/m |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 (i tilsluttet tilstand) |
| IP65 (i tilsluttet tilstand) | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-010 |
| Bemærk | Push-Pull |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 50155 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 61373:2011 |
| Varenummer | 1687981 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQCAB |
| Produktnøgle | ABQCAB |
| GTIN | 4067923248076 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 24,463 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre