SACC-DSI-MSD-4CON-M16/0,5 PP - Apparatstik bagvæg
1027691

Apparatstik bagvæg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Stift, lige, M12-Push-Pull med udvendig lås, D-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Etableret M12-standard til sikker overførsel af signaler, data og effekt
Enkel og hurtig kabling af apparater og anlæg i svært tilgængelige områder
Producentuafhængig M12 PUSH-PULL aflåsningssystem for maksimal tilgængelighed
Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning