SACC-DSI-MS-8CON-M16/0,5 PP
-
Apparatstik bagvæg
1788124
Apparatstik bagvæg, Stift, lige, M12-Push-Pull med udvendig lås, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
| Bestillingsnøgle: | Kontramøtrikken er indeholdt i leveringen |
| Generelt | Kontakttilslutningstype crimp-tilslutning |
| Monteringstype | Bagmontage (M16 x 1,5 med møtrik) |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Anvendelse | Signal |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Forskruning | M12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Materiale (Huse) | CuZn/Ni |
| Materiale Støbemasse | PUR (støbt) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Maks. ledningsmodstand | 80 mΩ/m |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Enkeltledninger |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertværsnit | 0,25 mm² |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stift |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Låsetype hoved | Push-Pull med udvendig lås |
| Kodning | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion hoved | åben ledningsende |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Kabeltype | TPE-ledning |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,15 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, hvid, grå, rosa, grøn, gul, rød |
| Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Materiale lederisolation | TPE |
| Vægtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
| Mærkespænding ledning | 300 V |
| Prøvespænding ledning | 2000 V AC |
| Ledningsmodstand | ≤ 80 mΩ/m |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 (i tilsluttet tilstand) |
| IP65 (i tilsluttet tilstand) | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-010 |
| Bemærk | Push-Pull |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 50155 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 61373:2011 |
| Varenummer | 1788124 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQCCB |
| Produktnøgle | ABQCCB |
| GTIN | 4067923407503 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 31,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,2 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Etableret M12-standard til sikker overførsel af signaler, data og effekt
Enkel og hurtig kabling af apparater og anlæg i svært tilgængelige områder
Producentuafhængig M12 PUSH-PULL aflåsningssystem for maksimal tilgængelighed
Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre