SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX - Apparatstik bagvæg
1238557

Apparatstik bagvæg, Effekt, 3-polet, Stift, lige, M12, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Til industrielle infrastrukturanvendelser
Sikret mod forkert tilslutning via S-kodning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik