cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20180113| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Apparatstik bagvæg, Effekt, 5-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, L-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,2 m, 2,50 mm2, PEX-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||