ME-IO-S 55 CPU EM-6P-L - Afblænding til tilslutning
1824422

Indbygningshus til bæreskinne, bredde: 21,2 mm, højde: 32,7 mm, dybde: 54,8 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel modulmontering med 2 sidevægge, 1 midterelement og 2 bæreskinne-fastgørelsesgreb
Høj tilslutningstæthed med 18-polet tilslutningsstik med deling på 5 mm
Optimal til prisfølsomme applikationer takket være enkel konstruktion og foruddefineret moduldesign
Applikationsspecifik tilpasning er mulig takket være bearbejdelige klapper i CPU-modulet
Enkel kabling i modulet takket være allerede printet 18-polet frontstik
Har en pladsbesparende statusvisning