Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Mekaniske tests for tilslutningsstik og elektronikhuse Høj kvalitet på grund af optimal modstand mod ydre fysiske påvirkninger i testlot B: Printklemmer, tilslutningsstik eller elektronikhuse testes bl.a. for modstandsdygtighed, deformations-, bøjnings- og brudegenskaber på huset, lederudgangene og kontaktfladerne.

Kuldetest af M12-tilslutningsstik i klimaskab

Testparti B omfatter som den anden milepæl inden seriefrigivelsen disse laboratorietests:

  • Fleksions- og bøjetest (IEC 60999-1)
  • Ledertilslutningskapacitet
  • Ledningsudtrækstest (IEC 60998-2-1)
  • Faldtest
  • Slagprøvning (UL 746C)
  • Cold Impact Test iht. UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • Test af antændelighed og brandsikring (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Ledertilslutningskapacitet
  • Låsning af elektriske kontakter
  • Indstiks- og udtrækskraft
  • Antal stikcyklusser
  • Dobbelt ledningsføring
  • Fingerberøringsbeskyttelse (IEC 60529)
  • Beskyttelse mod forveksling og kodning
  • Mikrografier
Bøjningstest ved et tilslutningsstik

Bøjningstest ved et tilslutningsstik

Fleksionstest eller rotationstest iht. IEC 60999‑1

Fagmæssigt korrekt fortrådede klemmer skal have en høj grad af mekanisk sikkerhed. Herunder hører en driftssikker fastklemning af ledningen. Til det formål gennemføres tests med massive og fleksible tilslutningsledninger med mindste tværsnit, dimensioneringstværsnit og maksimalt tværsnit.

Et lodret fastgjort stik kobles med en ledning. I enden af ledningen hænges en testvægt, som svarer til tværsnittet. Lederen føres gennem åbningen på en roterende skive, som ligger 37,5 mm fra midten, og bevæges 135 gange rundt om dens egen akse. Derefter skal kontakten bestå en ledningsudtrækstest iht. standarden IEC 60998-2-1. Phoenix Contact-tilslutningspunkter er konstrueret, så ledningen kontakterer skånsomt i klemmeområdet. Således forbliver ledning og kontaktsted ubeskadiget og besidder også efter gentagen kobling de samme egenskaber.

Ledningsudtrækstest for et tilslutningsstik

Ledningsudtrækstest for et tilslutningsstik

Ledningsudtrækstest iht. IEC 60998‑2‑1

Trækkrafter kan påvirke tilslutningspunktet under håndtering, fortrådning eller drift. Ved test af tilslutningspunktets trækbelastbarhed skal tilslutningspunktet kunne modstå en fastsat, tværsnitsafhængig trækkraft i over 60 sekunder. Denne test udføres efter rotationstesten og repræsenterer således en skærpelse af kravene. På grund af trækkræften belastes ledningen i klemmestedet. Ledningen skal holdes uden beskadigelser. Resultaterne af testen for Phoenix Contact-tilslutningsstik ligger op til 150 % over de krævede minimumsværdier.

Cold Impact Test af et SUNCLIX-tilslutningsstik

Cold Impact Test af et SUNCLIX-tilslutningsstik

Cold Impact Test iht. UL 746C, 57 / UL 1703, 30

Kabelbundne tilslutningsstik og huse kan blive udsat for slag. Sådanne kan f. eks. forekomme pga. tabte værktøjer eller genstande, der flyver rundt i en storm. Tilsvarende belastninger simuleres ved at tabe en testvægt på testobjektet med en defineret slagkraft. Som følge heraf må luft- og krybestrækningerne til spændingsførende elementer på testobjektet ikke forkortes pga. deformationer eller brud. Dette kontrolleres, når testen er udført med en testfinger eller ved kontrol af højspændings- og isoleringsegenskaberne. På grund af de mindre gunstige mekaniske egenskaber ved lave temperaturer udføres testen, efter at testemnerne er blevet opbevaret ved -35 °C.

Test af berøringsbeskyttelse for et tilslutningsstik i et elektronikhus

Test af berøringsbeskyttelse for et tilslutningsstik i et elektronikhus

Fingerberøringssikkerhed iht. IEC 60529

Elektriske apparater, anlæg eller installationer skal også tilbyde en høj grad af sikkerhed for mennesker under servicekald. Af denne grund skal tilslutningsmateriale med beskyttelse mod elektrisk stød være således konstrueret, at spændingsførende dele ikke er tilgængelige, når de er korrekt installeret. Berøringssikkerheden testes med en testfinger eller testkugle, som påføres med en defineret kraft på hver åbning i tilslutningsmaterialet.