Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Materialeprøvninger for tilslutningsstik og elektronikhuse Høj kvalitet takket være materialetests med henblik på optimale langsigtede egenskaber: For at vurdere deres egnethed og langsigtede egenskaber underkastes de anvendte materialer, ud over computerunderstøttet simulering, også omfattende tests hos Phoenix Contact. Dette sikrer, at der kun bruges materialer, der opfylder de højeste standarder for pålidelighed og holdbarhed.

Glødetrådstest for en printklemme
Glødetrådstest af et elektronikhus i et laboratorium hos Phoenix Contact

Glødetrådstest af et elektronikhus i et laboratorium hos Phoenix Contact

Glødetrådstest

Glødetrådstesten simulerer termiske belastninger som dem, der skyldes f. eks. glødende dele eller kortvarigt overbelastede elektriske modstande. Under testen bringes spidsen af ​​glødetråden i kontakt med testobjektet i 30 sekunder med en kontaktkraft på 1 N. I tilfælde, hvor materialet smelter væk fra glødetråden, er glødetrådens indtrængningsdybde begrænset til 7 mm. Flammer eller gløder på testemnet skal slukke senest 30 sekunder efter fjernelse af glødetråden.

Termografisk optagelse af en printklemme

Termografisk optagelse af en printklemme

Termografioptagelser

Et materiales eller produkts elektriske og termiske opførsel visualiseres og evalueres kvantitativt ved hjælp af termografiske optagelser. Med tilsvarende detaljerede overordnede optagelser på komponenten i applikationen kan den termiske styring finjusteres. På denne måde kan optimeringer let relateres til tilsvarende varmekilder og hotspots

Optagelse af en rasterelektronmikroskopi

Optagelse af en rasterelektronmikroskopi

Rasterelektronmikroskopi

Rasterelektronmikroskopi gør det muligt at analysere materiale og topografi i høj opløsning til bestemmelse af elementerne og den kemiske sammensætning af en analyseprøve. Disse resultater understøtter udviklingsprocessen, især inden for miniaturiserede komponenter, og sikrer materialegenskaber som en del af forebyggende kvalitetssikring.

Computertomografi under en laboratorietest

Computertomografi under en laboratorietest

Røntgen-CT

Computertomografi muliggør hurtig og præcis analyse, især med hensyn til moduler, der bliver mere og mere komplekse. En ikke-destruktiv tredimensionel funktionsanalyse af komponenter, f. eks. i et lukket hus, kan således bruges til hurtigt at løse specifikke teknologiske spørgsmål. På denne måde kan der foretages et ikke-destruktivt snit gennem alle elementer i komponenten eller enheden, hvormed indbygningsforholdene for alle enkeltdele kan visualiseres specifikt på ethvert punkt.