Jævnstrømsnet til grønne datacentre Med den hurtige vækst i digitale applikationer og fremkomsten af AI-teknologier stiger energikravene til datacentre også. Jævnstrømsnet er en fremtidsorienteret løsning til at gøre energiforsyningen i datacentre mere energieffektiv, bæredygtig og omkostningseffektiv.

Serverrum Grønt datacenter
Datacenter

Udfordring Voksende energibehov i datacentre

Datacentre er blandt de største energiforbrugere i den digitale infrastruktur. Den voksende efterspørgsel efter computerkraft fra cloud-tjenester, IoT, 5G og AI får strømforbruget og energiomkostningerne til at stige, samtidig med at presset for at reducere CO₂-udledningen øges. Samtidig skal operatørerne sikre en stabil energiforsyning, øge robustheden og mindske afhængigheden af det offentlige net, f.eks. gennem lokale energikilder og intelligente lagringsløsninger. Derudover er effektiv energistyring afgørende for at minimere nedetid, reducere omkostninger og nå bæredygtighedsmål. Grønne datacentre kræver derfor nye koncepter for bæredygtig og økonomisk drift - en tilgang er at skifte til jævnstrømsnet.

Serverrum

Forskellige organer er allerede i gang med at undersøge brugen af jævnstrøm i datacentre. Valget af egnede DC-kompatible komponenter er afgørende for driftssikkerheden. Vi tilbyder allerede pålidelige løsninger til dette med innovative teknologier. Standarder og bedste praksis udvikler sig hurtigt, hvilket er et tegn på den voksende relevans af denne teknologi. Investeringer i jævnstrømsinfrastruktur betaler sig på lang sigt gennem højere effektivitet, lavere tab og bedre integration af vedvarende energi. At investere i DC i dag betyder, at man aktivt former fremtiden for datacentres energiforsyning.

DC-teknologi baner vejen for en mere miljøvenlig og effektiv fremtid for datacentre. Ved at bruge disse innovative tilgange kan vi sikre, at væksten er bæredygtig og miljøvenlig.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Ekspert i jævnstrømsnet-applikationer
Tobias Lüke, ekspert i jævnstrømsnet hos Phoenix Contact
Serverrum i et datacenter

Løsning Effektiv energiforsyning til datacentre

Brugen af DC-microgrid i datacentre reducerer konverteringstab ved at forbinde energikilder som solcelleanlæg eller batterilager direkte til forbrugere som servere eller kølesystemer. Størstedelen af de klassiske AC/DC- og DC/AC-konverteringer er ikke længere nødvendige. Det øger energieffektiviteten og reducerer varmeudviklingen. De tilknyttede energibesparelser har en direkte indvirkning på driftsomkostningerne.
Et DC-microgrid forbedrer også netstabiliteten. Den direkte kobling af generatorer, lagersystemer og forbrugere betyder, at spændingsudsving kan udlignes bedre, og at spidsbelastninger kan dæmpes. Det reducerer ikke kun belastningen på det offentlige elnet, men øger også datacentrets fejlsikkerhed.

Anvendelse af jævnstrømsnettet i datacentret

I kombination med intelligent belastningsstyring og vedvarende energi skaber dette en robust, skalerbar og økonomisk energiinfrastruktur til grønne datacentre. Den opfylder optimalt de høje krav til effektivitet og tilgængelighed. Integrationen af datacenterbelastninger i et jævnstrømsnet forenkles betydeligt af åbne hardwarestandarder, som udvikles i Open Compute Project (OCP). Takket være standardiseringen af grænseflader, rackarkitekturer og strømforsyninger kan OCP-systemer integreres problemfrit i DC-microgrid. Det skaber en kontinuerlig jævnstrømsarkitektur fra energitilførslen til forbrugeren, hvilket både reducerer driftsomkostningerne og øger systemets stabilitet.

Løsninger til jævnstrøm i datacentret

Phoenix Contacts løsninger til jævnstrømsnetværk, som har bevist deres værd i projekter som All Electric Society Factory, er også velegnede til jævnstrømsarkitekturer i datacentre. Disse omfatter effektmoduler til AC-DC-højspændingskonvertering, QUINT POWER DIN-skinne-strømforsyninger til DC-hjælpespændinger, CONTACTRON ELR HDC-sikringer til sikker kobling og beskyttelse, ArcZero-tilslutningsstik til lysbuefri hotplugging, EMpro-målere og Smart RTU'er til energiovervågning og BPC-batteristik til integration af lagringssystemer i storskala. Tilsammen muliggør disse komponenter en effektiv, sikker og skalerbar jævnstrømsdistribution, der reducerer konverteringstab og forenkler integrationen af vedvarende energi og batterier i datacentre.

Fordele ved DC-microgrid i datacentre

  • Højere energieffektivitet på grund af reducerede konverteringstab
  • Bedre integration af vedvarende energi og lagringssystemer
  • Reduceret CO₂-udledning og driftsomkostninger
  • Mindre varmeudvikling på grund af mere effektiv energifordeling
  • Større uafhængighed af det offentlige net
Gratis webinar
Jævnstrømsnet: fra koncept til virkelighed

Jævnstrømsnet på fabrikken er allerede en realitet. På dette webinar vil du lære af praktiske eksempler, hvordan jævnstrømsteknologi øger bæredygtigheden i industrien. Ud over det grundlæggende om jævnstrømsnet vil du få et indgående indblik i den tekniske realisering af et sådant net.

Til webinaret
DC-baseret lavspændingsdistribution i All Electric Society Factory

Produkter til DC-microgrid i datacentre

Kontinuerlig udvikling, pladsbesparende design-in til styretavler, beskyttelse mod jævnstrøm, kommunikative løsninger

Kontakt

Lad os sammen skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udbygge jævnstrømsnettene

Vi vil med glæde støtte dig i realiseringen af dit jævnstrømsnet og rådgive dig om produkter og løsninger.