Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Continous Power Løsningen til et pålideligt strømforsyningssystem. Maksimal anlægsoppetid har højeste prioritet inden for alle industrier og brancher. Forudsætningen for dette er en strømforsyning, som du kan regne med. Med QUINT, totalløsningen til pålidelige 24 V, skaber du en afbrydelsesfri anlægsdrift.

Infinity-symbol i Phoenix Contacts farver med produkter fra QUINT-strømforsyningsfamilien

QUINT-strømforsyningsløsning


QUINT er den komplette løsning til pålidelig levering af 24 V. Med det indbyrdes perfekt koordinerede produktprogram, der består af strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyning, kan du sikre uafbrudt systemdrift enkeltvist og i kombination. Effektiv, intelligent og kompatibel – QUINT sørger for maksimal oppetid.

Dine fordele

  • Høj oppetid takket være et effektivt produktprogram
  • Enkel integrering gennem komponenter, der er afstemt efter hinanden
  • Præventiv vedligeholdelse takket være et intelligent og kommunikativt system
  • Effektive processer takket være 3D-data, konfigurator og Push-in tilslutningsteknik
  • Individuelle løsninger med et stykantal ned til 1
QUINT-strømforsyningsløsning
QUINT-strømforsyningsløsning YouTube
Uendelig mange produktvarianter: QUINT-strømforsyningssystem

Uendeligt mange produktvarianter: Passer altid til din applikation

Med over 100 produkter kan QUINT tilbyde den rigtige løsning til enhver applikation.

QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

Den nye kommunikative QUINT POWER-strømforsyning med IO-Link kan hurtigt og nemt implementeres i industrielle netværk.

Den integrerede IO-Link-grænseflade gør, at alle relevante driftsdata om strømforsyningen stilles til disposition i det overordnede automatiseringssystem, hvorved den præventive funktionsovervågning løftes op på et helt nyt niveau.

Endvidere giver strømforsyningen mulighed for at parametrere via IO-Link. Den umiddelbare overførsel af parametreringen efter enhedsudskiftning sparer tid, og brugerfejl undgås.

Uendeligt mange kombinationsmuligheder: Kontinuerligt 24 V til enhver anvendelse


24 V bufret

24 V bufret

For at sikre systemets oppetid, også i tilfælde af funktionsfejl som netudfald, korte strømafbrydelser eller spændingsudsving, er det hensigtsmæssigt at designe strømforsyningssystemet til at være afbrydelsesfrit. Til det formål skal du vælge et UPS-modul, der passer til belastningsstrømmen. I kombination med et energilager, der passer til din applikation, kan du hermed sikre pålidelig buffering til dit system i alt fra et par sekunder og op til flere timer.

  • Forsynes videre afbrydelsesfrit, også ved netudfald
  • Overvågning og signalering af drifts- og batteritilstande
  • Intelligent batteri- og belastningsstyring
24 V afkoblet

24 V afkoblet

For at opbygge det mest pålidelige hjælpespændingsnetværk i anlæg med meget høje krav til oppetid er den redundante drift af strømforsyninger afgørende. Til realisering af redundansen parallelkobles to strømforsyninger og afkobles fra hinanden ved hjælp af redundansmoduler. Takket være kontinuerlig redundans op til belastningen gennem to separate strømveje og undgåelse af Single Point of Failures giver QUINT S-ORING-moduler sammen med QUINT-strømforsyninger maksimal sikkerhed.

  • Komplet overvågning af afkoblingen på alle punkter i forsyningssystemet
  • Dobbelt overspændingsbeskyttelse på sekundærsiden med SIL3-certificering
  • Meget lav tabseffekt takket være MOSFET-teknologi
Opfriskning af 24 V

Opfriskning af 24 V

I de fleste applikationer, inden for næsten alle industrier, leveres mere end en jævnstrømsbelastning parallelt med en strømforsyning. I tilfælde af følsomme forbrugere, såsom en styring eller sensorer, tilrådes det at afkoble dem fra andre forbrugere for at undgå interferens pga. tilbagemelding. Ved at bruge vores QUINT DC/DC-konverter kan du galvanisk adskille dine belastninger og gøre din applikation endnu mere sikker.

  • Afkobling af forbrugere gennem galvanisk adskillelse
  • Opfriskning af spændingsfald, f.eks. i slutningen af lange ledninger
  • Konvertering af spændingsniveauer mellem 12 V DC, 24 V DC og 48 V DC

Enkle processer: Fra idé til problemfri drift


Enkel produktudvælgelse, installation og vedligeholdelse

QUINT-strømforsyningsløsningen sørger ikke bare for et maksimum af anlægsoppetid, men muliggør også en enkel produktudvælgelse, installation og vedligeholdelse:

  • Digitale artikelbeskrivelser: En digital artikelbeskrivelse støtter konstruktionen, installationen, produktionen og vedligeholdelsen.

  • Individuel konfiguration: Tilpas din QUINT POWER-strømforsyning optimalt til din applikation. Foretag individuel indstilling af forskellige parametre, og bestil din individualiserede strømforsyning med et styktal ned til 1.

  • Enkel installation: Push-in tilslutningsteknikken sørger for en hurtig og enkel installation.

  • Forudsigelige serviceintervaller: Takket være batteristyringssystemet med IQ Technology advares du tidligt om udfald.

  • Fjernovervågning: Takket være anvendelse af den intelligente UPS kender du til enhver tid dit anlægs driftstilstand uafhængigt af sted.

Live-demo
Intelligent forsyningssystem

Med det intelligente QUINT-strømforsyningssystem med batteristyringssystem (BMS) og IQ Technology kender du opladningstilstanden og restløbetiden på dit energilager og advares om udfald i god tid.

Kast et blik på vores live demo af et strømforsyningssystem hos PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Et interaktivt Cloud Dashboard viser strømforsyningssystemets tilstandsdata 24/7.

Bruger: demohmi
Password: Demo1234

Live-demo QUINT POWER
Smart QUINT UPS-løsning

Sikring af uendelig høj anlægsoppetid? De vigtigste svar på dine spørgsmål!

Hvordan kan en pålidelig forsyning sikres, også i tilfælde af netudfald?
Med en afbrydelsesfri strømforsyning bestående af strømforsyning, UPS og energilager kan du undgå et udfald på dit anlæg. I tilfælde af strømsvigt tager UPS'en over. Den skifter til energilageret, så de tilsluttede belastninger forsynes med strøm uden afbrydelse. For at indstille den afbrydelige strømforsyning skal du vælge et UPS-modul, der svarer til belastningsstrømmen og kombinere det med et energilager, der passer til din applikation.

Hvor længe og pålideligt forsynes et anlæg i tilfælde af strømsvigt?
Vores energilager buffer dit anlæg i tidsrum på få sekunder eller op til flere timer. Omgivelses- og driftsforholdene i din applikation påvirker energilagerets levetid. Blybatterier har lang buffertid, mens litium-ion-batterier og kondensatormoduler er karakteriseret ved høj temperatur og cyklusstabilitet.

Hvordan kan spændingsudsving i et anlæg udlignes?
Hvis der er et spændingsfald i slutningen af ​​lange kabler, opdateres disse pålideligt til den nominelle udgangsspænding pga. det store inputområde for DC/DC-konvertere. Selv i batteridrevne systemer forsynes forbrugerne sikkert og pålideligt. Dette sikrer, at jævnspændingen reguleres overalt.

Hvordan kan spændingskvaliteten øges for særligt følsomme forbrugere i et anlæg?
QUINT DC/DC-konvertere har en galvanisk isolering, som skiller de følsomme forbrugere fra de forstyrrende forbrugere og dermed sikrer en pålidelig forsyning.

Hvordan implementeres et redundant strømforsyningssystem med separate strømveje og samme belastningsfordeling?
Ved hjælp af den parallelle tilstand for QUINT-strømforsyningerne fordeles belastningen på begge strømforsyninger jævnt. Udgangskarakteristikken er let skråtstillet, så begge enheders betjeningspunkter mødes i midten. I forbindelse med QUINT S-ORING-moduler afkobles begge forsyningsnet separat fra hinanden.

Hvordan adskiller en paralleltilslutning til effektforøgelse sig fra redundant drift?
I tilfælde af en effektforøgelse svarer den samlede belastning til den maksimale strøm for begge strømforsyninger. Hvis en enhed falder ud, kan belastningen ikke leveres pålideligt. I tilfælde af redundans skal begge strømforsyninger være designet, så de også kan bære hele belastningsstrømmen alene. Det betyder en maksimal udnyttelse på 50 % pr. strømforsyning.

Uendeligt mange anvendelsesmuligheder Den effektive QUINT-strømforsyningsløsning egner sig særligt til industrier, hvor en maksimal anlægsoppetid er påkrævet.

Procesindustri
Automobilindustri
Vindenergi
Energioverførsel og -fordeling
Containerskib
Baneindustri
Bymæssig infrastruktur