MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
Systémový adaptér
2811268
Osm převodníků signálu MINI Analog se šroubovou svorkou lze napojit prostřednictvím systémového adaptéru a systémové kabeláže s nejnižšími náklady na kabeláž a nejnižším rizikem chyby při kabeláži na řídicí jednotku.
Detaily výrobku
| Počet pólů | 16 |
| Počet kanálů | 8 |
| Možnost popisování | Označovací štítek SS-ZB |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Proudová vodivost | ≤ 1 A (na každý kanál) |
| Přechodový odpor | < 10 mΩ |
| Izolační pevnost | 30 V AC |
| 50 V DC |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 16 |
| Cykly zapojení | ≥ 200 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Typ připojení | Pružinový kontakt |
| Počet pólů | 16 |
| Cykly zapojení | 10 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 50,4 mm |
| Výška | 46,2 mm |
| Hloubka | 45,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PBT |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| odolnost vůči vibracím | ≤ 0,7g |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2811268 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 101,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 71,5 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MINI MCR-SL-TB - Průchozí svornice 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Čelní adaptér 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Čelní adaptér 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Čelní adaptér 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Čelní adaptér 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Čelní adaptér 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Čelní adaptér 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
Vaše výhody
Pro až osm kanálů
Plug & Play
Snadná nasaditelnost na analogové moduly MINI technikou šroubového spoje
Časově úsporné řešení kabeláže díky jedinečnému zásuvnému konceptu
Redukuje náročnost kabeláže a chyby v kabeláži
Systémové propojení PLC
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno