Inteligentní automatizace čerpadel Efektivní řízení čerpacích stanic odpadních vod.

Telemechanika pro decentralizované čerpací stanice odpadních vod
  • Řešení rozvaděče a softwaru připravené k okamžitému použití
  • Soustavné monitorování a řízení decentralizovaných čerpacích stanic odpadních vod
  • Zvýšení efektivity díky provozování čerpacích stanic s jedním, dvěma či čtyřmi čerpadly podle momentální potřeby
  • Integrované, dálkově ovládané rozhraní pro přenos dat do nadřazeného řídicího systému a k posílání SMS zpráv
  • Rychlé parametrování a jednoduchá diagnostika pomocí integrovaného dotykového panelu
Čerpací stanice odpadních vod města Laatzen s technickým vozidlem

Modernizace čerpacích stanic odpadních vod

Komplikace při modernizaci historické infrastruktury spočívá v diverzitě použitých komponent, technologií a konstrukčních rámcových podmínek. Při novém technickém vybavení 17 čerpacích stanic odpadních vod města Laatzen se provozovatelé z tohoto důvodu rozhodli pro komplexní řešení Pump Control. Stávající ovládání čerpadel bylo rozšířeno o
automatizační techniku na bázi PLCnext Technology, která je v některých případech přímo nahradila, a slouží nyní jako inteligentní rozhraní k řídicímu systému.
Obsluha a údržba je mnohem jednodušší, což ocenil zejména obslužný personál. Nyní má kdykoli a odkudkoli přístup ke všem nezbytným informacím čerpacích stanic odpadních vod.

Přečerpávací stanice odpadních vod s připojením dálkového ovládání

Úsporný provoz čerpadel pro přepravu odpadní vody

Přečerpávací a čerpací stanice jsou důležitou součástí spolehlivé likvidace odpadních vod. Jsou zapotřebí všude tam, kde odpadní voda neodtéká sama kvůli výškovým rozdílům.
Při plánování moderních přečerpávacích stanic odpadních vod je nutné zohlednit vnější vlivy, např. intenzitu srážek, ale i vyšší nároky na odpadní technická zařízení. Zvyšující se tlak na náklady při současné vysoké flexibilitě vyžaduje nové koncepty řídicí jednotky. Řešení pro automatizaci čerpadel dlouhodobě přispívají k bezpečnosti zařízení, dlouhé životnosti a energetické efektivitě.

Zajistěte spolehlivý a energeticky účinný provoz tím, že zmodernizujete přečerpávací stanice odpadních vod a připojíte je k nepřetržitému monitorování řídicích systémů. Rádiové systémy v kombinaci s bezpečnostními protokoly dálkového ovládání umožňují jednoduchý dálkový přístup, redukují prostoje a zjednodušují plánování údržby.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Ředitel pro globální odvětví řízení městské infrastruktury | inteligentní město
Fabian Pasimeni, ředitel pro globální odvětví řízení městské infrastruktury

Pump Control Inteligentní realizace přečerpávacích stanic odpadních vod

Nechte Pump Control převzít všechny úlohy řízení a regulace pro decentralizované přečerpávací stanice odpadních vod. Rozvaděč připravený k instalaci včetně softwaru je řešením pro inteligentní automatizaci čerpadel s připojením dálkového ovládání.

Pump Control zajišťuje spolehlivé načtení a přenos relevantních procesních dat měření výšky hladiny a průtoku do velína. Pomocí vzdáleného rozhraní OPC UA budete pohodlně dohlížet na své přečerpávací stanice na dálku. Ke všem informacím budete mít snadný přístup prostřednictvím rádiových systémů v kombinaci se zabezpečenými protokoly dálkového ovládání.

Ovládání decentralizovaných přečerpávacích stanic odpadních vod

Monitorování a ovládání decentralizovaných přečerpávacích stanic odpadních vod

Flexibilní řešení pro decentralizované čerpací stanice

Reléové řízení PLC logic se instaluje do rozvaděče
Inteligentní ovládání čerpadel s PLCnext Control zabudovaným do rozvaděče
Technik před rozvaděčem sleduje webové řešení portálu na chytrém telefonu
Reléové řízení PLC logic se instaluje do rozvaděče

Ovládejte menší čerpací stanice odpadních vod až se 2 čerpadly s modulárním reléovým řízením PLC logic.

Jednoduché řešení umožňuje zapínat a vypínat agregáty a měřit úroveň. Lokální vizualizace se provádí pomocí dotykového panelu, a tedy s minimálními náklady. Dohled probíhá pomocí integrovaného rozhraní dálkového ovládání (volitelný modem).

Přejít k řídicím jednotkám a I/O systémům
Inteligentní ovládání čerpadel s PLCnext Control zabudovaným do rozvaděče

Modernizujte komplexní aplikace se softwarovým řešením Pump Control. Přeměňte svoji řídicí jednotku zcela jednoduše na přečerpávací stanici odpadních vod, která provozuje až 4 čerpadla s frekvenčními měniči a analogovými měřeními.

Pomocí webové vizualizace HMTL5 nastavíte bez problému všechny parametry. Pro připojení portálu je k dispozici integrované místo dálkového ovládání prostřednictvím OPC UA.

Přejít k softwaru Pump Control
Technik před rozvaděčem sleduje webové řešení portálu na chytrém telefonu

Chcete mít kdykoli a odkudkoli přístup ke všem nezbytným informacím o svých přečerpávacích stanicích odpadních vod, ale nemůžete vytvořit žádnou vlastní infrastrukturu?
Využijte naše komplexní cloudové řešení, které splňuje všechny běžné požadavky bezpečnostních směrnic v oblasti IT.

Webový portál od společnosti Phoenix Contact funguje jako centrální řídicí systém. Veškeré provozní údaje se vizualizují a dlouhodobě archivují. Již nemusíte pravidelně spouštět čerpací stanice, protože množství vody i spínací cykly a provozní hodiny se dokumentují. Obejdete se bez jakýchkoli nákladů na údržbu, kterou by jinak prováděl provoznímpersonál.

Více informací o cloudových řešeních
Topologie: Řešení pro decentralizované čerpací stanice

Modernizujte složité aplikace pomocí otevřené řídicí platformy PLCnext Technology nebo implementuje jednoduché čerpací stanice s modulárním reléovým řízením PLC logic.

Mobilní dálková diagnostika se obsluhuje na tabletu

Rozpoznání poruch bez osobní kontroly decentralizované přečerpávací stanice odpadních vod.

Mobilní dálková diagnostika

Díky inteligentní správě alarmu a integrovanému rozhraní dálkového ovládání budete stále informováni o aktuálním stavu svého zařízení. Pump Control vám poskytne přístup k mnoha provozním údajům a informacím o vašem zařízení.
Na případné poruchy vás ihned uporovní SMS zpráva. Stav zařízení se pohodlně analyzuje na dálku a optimalizační opatření jsou zavedena okamžitě.

Technik mezi dvěma čerpadly

Běhu čerpadel na sucho zabraňuje dynamické řízení úrovně.

Prediktivní údržba

Prodlužte s Pump Control runtime svého zařízení a redukujte prostoje a poruchy. Pump Control umožňuje prediktivní údržbu vašeho zařízení díky přenosu relevantních měřených a provozních dat do nadřazeného řídicího systému.
Neustálý záznam těchto dat umožňuje diagnostiku různých provozních stavů, např. nastavení čerpadel. Příslušná opatření k údržbě je možné zahájit včas, a tím snížit náklady na údržbu.

Vizualizace softwaru pro automatizaci přečerpávacích stanic

Vizualizaci je možné přizpůsobit požadovanému rozvržení podniku.

Snadné uvedení do provozu

Efektivní automatizaci přečerpávacích stanic, např. pro vyprázdnění nádrží, vytvoříte tím, že na místě jednoduše nastavíte a parametrizujete ovládání čerpadel. Díky vizualizaci rychle nastavíte všechny parametry.
Připojením jednoduchých digitálních signálů vám výrazně ulehčí instalaci. Kromě napájení rozvaděče musí provozovatelé pouze připojit senzory k měření výšky hladiny, průtoku a proudu a různé vstupní signály běžných tlačítek, spínačů nebo ostatních hlášení.

Softwarová aplikace ikona Pump Control

Přeměňte svoji řídicí jednotku na přečerpávací stanici odpadních vod

Žádné náklady na inženýrství a programování: Pro přizpůsobené ovládání čerpadel s dynamickými prahy sepnutí rozšíříte jednotku PLCnext Control zcela jednoduše o softwarové řešení Pump Control.
Společně s vámi navrhneme také individuální aplikaci nebo ji přizpůsobíme vašim požadavkům.

Vyzkoušejte bezplatnou testovací verzi v PLCnext Store.