Různé řadové svornice s bočním připojením vodiče

Řada řadových svornic PTV

Řada řadových svornic PTV kombinuje přednosti přípojky push-in zapojované bez použití nářadí s bočním vedením vodiče šroubové svornice. Svornice PTV vám tak umožní přímý a rychlý způsob připojení a také přehledné propojení bez ohybů pouze v jediné svornici.

Vaše výhody

  • jednoduché umístění a odečítání popisků vodičů a přípojek
  • přehledné propojení bez ohybů
  • časově nenáročné a bezúdržbové připojení vodiče technikou přímé zástrčky push-in bez použití nářadí
  • jednoduché uvolnění vodiče bez speciálního nářadí
  • kvalita kontaktu nezávislá na utahovacím momentu díky pružinovému kontaktu
  • na základě bočního přivedení vodičů lze často použít rozvržení rozvaděče s propojením šroubovými svorkami
  • použití příslušenství CLIPLINE complete
Řadové svornice push in s bočním vedením vodičů a průhlednou kontaktní svorkou

Boční přípojka push-in

Technologie push-in

Díky svornicím PTV můžete tuhé vodiče nebo vodiče s dutinkou zasunout do svorky přímo bez použití nářadí. Pružinová kontura vám umožní snadné zasunutí tuhých vodičů od 0,5 mm² bez použití nářadí. Kontaktní pružina se při zasunutí vodiče sama otevře, a zajistí tak požadovanou přítlačnou sílu.

Připojení flexibilních vodičů bez dutinky od 0,14 mm² se provádí ovládacím tlačítkem. Kontaktní pružina zaručuje maximální kontaktní sílu a sílu pro vytažení vodiče i plynotěsné kontaktování zajištěné proti vibracím bez ohledu na to, kterou z uvedených velikostí vodičů používáte. Kvalitní slitina mědi s povrchovou úpravou navíc zajišťuje minimální přechodové odpory a maximální přenos proudu.

Průchozí svornice a různé vícevodičové svornice v jednom svorkovém bloku.

Průchozí a vícevodičové svornice

Průchozí a vícevodičové svornice

Průchozí a vícevodičové svornice se vyznačují kompaktním provedením. Řadové svornice lze flexibilně přemosťovat a snadno a rychle popisovat. Dále lze svornice snadno a rychle testovat v jejich odbočkách pro měření nebo v prostoru pro funkční prvek. Proto jsou svornice považovány za nejuniverzálnější techniku připojení.

Několik dvoupatrových svornic v jednom svorkovém bloku

Dvoupatrové svornice s přesazením pater

Dvoupatrové svornice

Dvoupatrové svornice jsou rovněž velmi kompaktními řadovými svornicemi, pomocí kterých můžete paralelně vést dvě napětí. Díky dvojitému prostoru pro funkční prvky a nejrůznějším variantám můstků lze dvoupatrové svornice propojovat v horizontálním i vertikálním směru. Proto lze spojovat nejen svornice umístěné vedle sebe, ale i svornice nacházející se v různých patrech.

Dvoupatrové svornice jsou navíc vybaveny přesazením pater. Přesazení pater umožňuje při plném zapojení neomezený přístup k dolní připojovací rovině a jejím ovládacím tlačítkům.

Pojistkové svornice v jednom svorkovém bloku

Pojistkové svornice

Pojistkové svornice

S pojistkovými svornicemi PTV je možné do vašeho systému prostorově úsporně a přehledně integrovat pojistky typu G 5 x 20. Díky otočné páčce můžete pojistky vyměnit rychle a pohodlně.

Díky optickým ukazatelům lze rychle identifikovat vadné pojistky nezávisle na směru proudu. Páčky pojistkových svornic můžete díky bočnímu připojení vodiče bez problémů zcela otevřít i při připojeném vodiči.

Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice v jednom svorkovém bloku

Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Rozpojovací svornice PTV s bočním připojením vodiče zajišťují v omezených prostorových podmínkách přehledné oddělení signálních proudů. Produktové portfolio svornic tvoří jednak varianty s prostorem pro funkční prvek a jednak varianty bez něj.

Proudové obvody nožových rozpojitelných svornic lze jednoduše otevírat běžným šroubovákem. Zacvaknutím rozpojovacích páček v koncových polohách jsou spínací stavy nožových rozpojitelných svornic trvale zajištěny a jsou vždy jednoznačně identifikovatelné. Naproti tomu rozpojovací svornice PTV mají rozpojovací zónu, ve které lze bez pomoci nářadí osadit různé funkční zástrčky.

Aby bylo možné i přes osazený prostor pro funkční prvek zajistit optimální možnost zkoušení, jsou svornice vybaveny oboustrannými odbočkami pro měření. Tyto odbočky pro měření zaručují snadné a bezpečné možnosti zkoušení. Plošný kontakt na proudové přípojce zaručuje spolehlivé výsledky zkoušení.

Rozpojovací zóna oddělovací zemnicí svornice včetně různých funkčních zástrček

Multifunkční rozpojovací zóna

Multifunkční rozpojovací zóna

Rozpojovací svornice PTV mají standardizovanou rozpojovací zónu. Rozpojovací zóna je určena pro různé zástrčky, např. pro pojistkovou zástrčku, zástrčku pro instalaci elektronického prvku, průchodkový konektor a rozpojovací zástrčku. Tato variabilita vám umožní individuální úpravy vašeho rozvaděče. Implementujte funkční konektor. Vytvořte z jedné rozpojovací svornice rychle a snadno svornici s vestavěným elektronickým prvkem, pojistkovou svornici nebo průchozí svornici.

Rozpojovací svornice bloku měřicích převodníků s integrovanými zkušebními zásuvkami

Rozpojovací svornice měřicích převodníků s integrovanými zkušebními zásuvkami

Rozpojovací svornice měřicích převodníků

Oblast použití rozpojovacích svornic měřicího převodníku sahá do všech aplikací v sekundárním propojení rozvaděčů pro převodníky a signály. Svornice převodníků jsou dostupné s jmenovitým průřezem 6 mm² a mají jmenovité napětí až 1 000 V a jmenovitý proud až 30 A.

Svornice převodníků se liší v tom, že u varianty 6/S lze zkušební zásuvky volitelně doplnit jako příslušenství. U varianty 6/S-P jsou zkušební zásuvky 4 mm již integrovány při dodání. Váš výběr varianty závisí na tom, čemu vy sami dáváte přednost.

U varianty s integrovanými zkušebními zásuvkami ušetříte při propojování čas a peníze. U varianty bez integrovaných zkušebních zásuvek můžete použít izolované zkušební zásuvky od společnosti Phoenix Contact. Tak lze provádět zkušební a měřicí úkoly i s měřicími vedeními zabezpečenými proti dotyku podle normy IEC EN 61010-031.

Přepěťová ochrana push-in typu 2

Přepěťová ochrana push-in typu 2

Přepěťová ochrana push-in typu 2

Používejte VAL-MS-PT – celosvětově první svodič přepětí typu 2 s technikou připojení push-in. Svornice PTV je integrovaná do svodiče přepětí, a poskytuje proto i v této oblasti osvědčené výhody při instalaci. Kontrola doporučeného jmenovitého utahovacího momentu není nutná.
Navíc ušetříte další potřebný instalační materiál díky možnosti průchozí kabeláže. Pomocí kontaktu dálkového hlášení zajistíte monitorování ochranných přístrojů, které lze rovněž pohodlně nainstalovat do průchozí kabeláže.