Obráběcí stroj Základními požadavky na obráběcí stroje jsou vysoké rychlosti a dokonalé výsledky obrábění. Současné požadavky trhu kladou důraz na flexibilní a obzvláště spolehlivou koncepci strojů. Kromě modularizace jako možného řešení hraje u obráběcích strojů a jejich pomocných agregátů stále důležitější roli energetická účinnost. Rádi bychom vás při překonávání těchto výzev podpořili jako váš partner a nabídli vám široké portfolio produktů a služeb pro propojení, elektrifikaci a automatizaci vašich obráběcích strojů.

Obráběcí stroj ve výrobní hale

Přehled obráběcího stroje Prozkoumejte naše portfolio produktů a služeb pro udržitelnou automatizaci obráběcích strojů.

Přehled obráběcího stroje
Pásový dopravník na hotové díly
Pásové dopravníky nacházejí uplatnění v různých oblastech obráběcích strojů. Často se používají k přívodu polotovarů nebo k odebírání opracovaných obrobků. Použití pásových dopravníků mezi jednotlivými obráběcími stroji umožňuje zřetězení jednotlivých procesních kroků.
Více informací
Pásový dopravník na hotové díly
Rozvaděč
Rozvaděč je místem, kde se všechny nitky spojují. Elektrifikace, síťové propojení a automatizace v oblasti rozvaděčů obráběcích strojů je naší klíčovou kompetencí.
Více informací
Rozvaděč
Dopravník třísek
Ať už se jedná o provedení v podobě závěsného, nebo magnetického pásového dopravníku, dopravník třísek se stará o dopravu třísek z pracovního prostoru obráběcího stroje a současně o oddělení od chladicího maziva.
Více informací
Dopravník třísek
Přívod polotovarů pomocí robota
Roboty lze použít pro pestrou paletu úloh v obráběcích strojích. Mohou například obstarávat přívod polotovarů do obráběcích strojů a po zpracování odebírat hotové obrobky.
Více informací
Přívod polotovarů pomocí robota
Pracovní prostor
Pracovní prostor je středobodem každého obráběcího stroje. Obrobky se zde soustruží, frézují, vymílají nebo ohýbají. Důraz je přitom kladen na vysokou rychlost zpracování v kombinaci s maximální přesností. Při obrábění je často nutné pohybovat v pracovním prostoru několika osami současně.
Více informací
Pracovní prostor
Autonomní přepravní systém
Odvoz těžkého zásobníku na třísky zajišťuje autonomní přepravní vozidlo (AGV). Autonomní přepravní vozidla stále častěji přebírají přepravní úlohy, čímž zefektivňují výrobní procesy a zvyšují flexibilitu.
Více informací
Autonomní přepravní systém
Ovládací panel
Atraktivní vizualizace vašich dat a moderní design uživatelského rozhraní ovládacích přístrojů jsou u vašich obráběcích strojů důležitou součástí efektivní obsluhy a dohledu.
Více informací
Ovládací panel
Otevřená dvířka rozvaděče s viditelným výběrem produktů

Rozvaděč Dílčí proces u obráběcího stroje

Nabízíme inovativní řešení a produkty pro všechny funkční oblasti rozvaděčů. Kromě inovativních produktů pro rozvaděče vám pomůžeme s celým procesem výroby rozvaděče od projektování až po hotový rozvaděč.

  • Rozsáhlá nabídka řadových svornic se stará o spolehlivý rozvod energie v rozvaděči. Tímto způsobem lze libovolně kombinovat svornice s různou technologií připojení

  • Motorový spouštěč pro spolehlivý a jednoduchý pohon motorů na pásovém dopravníku a dopravníku třísek

  • Systém se vzdálenými vstupy/výstupy a stupněm ochrany IP20 pro záznam vstupních a výstupních signálů, včetně propojení V/V a bezpečnostních aplikací

  • Přepínače zajišťují spolehlivou distribuci dat v celé síti strojů a bezpečnostní routery chrání obráběcí stroje před neoprávněným přístupem a škodlivými programy

  • Spolehlivé a komunikující 24V napájecí systémy sestávající z přepěťové ochrany, zdroje napájení a přístrojové ochrany

  • Všestranná produktová řada relé jako rozhraní mezi řídicí jednotkou periferními zařízeními stroje k izolaci, násobení nebo zesílení signálů

  • Přístroje pro měření energie snadno a rychle zaznamenávají údaje o energii ze všech dílčích procesů obráběcího stroje

  • Spolehlivé a robustní navedení kabelů přímo do rozvaděče pomocí prostorově úsporných systémů pro zavádění kabelů

Čelní pohled na pásový dopravník s nainstalovanými produkty odvádějícími hotové díly

Pásový dopravník na hotové díly Dílčí proces u obráběcího stroje

Pásový dopravník se vyznačuje modulární konstrukcí, která umožňuje flexibilní navrhování systémů a jejich nákladově efektivní rozšiřování. Kromě toho je obzvláště důležitá i hospodárná a vůči chybám bezpečná instalace celé výrobní linky. Tyto aspekty se přímo odrážejí v elektronických komponentách použitých na dopravníkovém pásu.

  • Robustní napájecí zdroje se stupněm ochrany IP67 jsou ideální pro decentralizované napájení v terénu a lze je instalovat přímo na pásový dopravník.

  • Instalační systémy IPD a QPD zajišťují snadný rozvod energie bez použití nářadí přímo na pásovém dopravníku.

  • Vstupní a výstupní signály z pásového dopravníku jsou zaznamenávány a zpracovávány přímo pomocí systému se vzdálenými vstupy/výstupy a stupněm ochrany IP65/67. Plně zalité pouzdro ze zinkového tlakového odlitku nabízí vysokou robustnost a přístroje jsou tak vhodné i pro aplikace propojení V/V.

Dopravník třísek v popředí jako součást obráběcího stroje s rozvaděčem a pásovým dopravníkem v pozadí.

Dopravník třísek Dílčí proces u obráběcího stroje

Dopravník třísek i v něm instalované elektronické komponenty musí být obzvláště odolné vůči prachu, kapalinám a mazivům. Kromě toho je důležitý zejména snadný servis, rychlá přizpůsobitelnost na základě modulárních systémů a jednoduché začlenění mechanických a elektrických rozhraní.

  • Spouštěč motoru pro bezpečný provoz dopravníku třísek

  • Snadný rozvod energie s rozsáhlým portfoliem řadových svornic

  • Robustní průmyslové konektory pro kabeláž mezi dopravníkem třísek
    a obráběcím centrem

  • Spolehlivé připojení senzorů a akčních členů – centralizované i decentralizované

  • Spolehlivé napájení pro aplikace IP6X přímo na dopravníku třísek

Detailní záběr na robotické rameno, které uchopuje hotový díl, a na pozadí pracovní prostor obráběcího stroje.

Přívod polotovarů pomocí robota Dílčí proces u obráběcího stroje

Aby bylo možné roboty co nejlépe automatizovat, musí být použité výrobky nejen mimořádně prostorově úsporné a odolné vůči vibracím, otáčení, nečistotám a prachu, ale musí mít také schopnost komunikace a musí být snadno začlenitelné do hlavního procesu.

  • S indukčními vazebními členy NearFi můžete monitorovat výměnu nástroje přímo na hlavě robota. Energii a ethernetová data lze v reálném čase přenášet prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů

  • Přímo na rameno robota jsou instalovány skříňky snímače/akčního členu s příslušnými konektory, které zajišťují přenos dat, signálů a energie mezi polní a řídicí úrovní

  • Instalace robustních konektorů přímo na základním rámu robota umožňuje spolehlivý přenos energie, dat a signálů mezi rozvaděčem a robotem

Boční pohled na výměnu nástroje a pracovní prostor obráběcího stroje

Pracovní prostor Dílčí proces u obráběcího stroje

Pohyb několika os vysokou rychlostí, vkládání polotovarů a odebírání hotových obrobků robotem jsou hlavními zdroji nebezpečí pro obsluhující personál. Je proto nezbytně nutné zajistit bezpečné vypnutí a bezpečný přístup do pracovního prostoru.

  • Bezpečnostní relé k monitorování ochranných dveří, světelných clon a dalších senzorů bezpečnostních systémů

  • Bezkontaktní a kompaktní bezpečnostní spínač sleduje ochranné dveře do pracovního prostoru v kombinaci s našimi bezpečnostními relé

  • Robustní vedení jsou určena k použití v pracovním prostoru obráběcího stroje. Jsou odolná například vůči chladivům a olejům

  • Kabelová průchodka pro bezpečnou pokládku vedení a robustní průchod mezi pracovním prostorem a rozvaděčem

  • Světlo stroje zajišťuje optimální osvětlení pracovního prostoru

Autonomní přepravní systém stojí za ochranným oplocením a je součástí obráběcího stroje

Autonomní přepravní systém Dílčí proces u obráběcího stroje

Krátké doby chodu, nízké skladové zásoby a vysoká flexibilita jsou základem pro efektivní vnitropodnikový tok materiálu a tím i předpokladem zvyšování produktivity. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, používá se ve výrobě a v intralogistice stále více autonomních přepravních systémů.

  • Spolehlivá a bezpečná komunikace s autonomním přepravním vozidlem prostřednictvím přístupového bodu WiFi

  • Robustní konektory pro distribuci dat a signálů

  • Při spolupráci člověka a stroje je vždy nejdůležitější bezpečnost:
    Náš sortiment bezpečnostních produktů umožňuje bezpečnou realizaci požadované aplikace, jako např. koncepci nouzového zastavení, bezpečnostní monitorování pohybu nebo přepnutí pole.

Obráběcí stroj s otevřeným pracovním prostorem a ovládacím panelem vpravo. Vidět je také přívod polotovarů pomocí robotického ramene a dopravník třísek.

Ovládací panel Dílčí proces u obráběcího stroje

K použití na obráběcích strojích musí být průmyslové počítače obzvláště odolné vůči prachu, kapalinám a mazivům

  • Tento plně zapouzdřený průmyslový počítač se stupněm ochrany IP65 je vybaven procesory Intel®, které se používají díky dobrému vyvážení mezi výpočetním a grafickým výkonem a energetickou účinností

  • Snadný servis pro rychlé přizpůsobení na základě modulárních systémů a jednoduché začlenění mechanických a elektrických rozhraní

  • Použití v mnoha různých obráběcích strojích díky robustní konstrukci s možností montáže na držák VESA, nosné rameno nebo stojan a mnoha možnostem vstupů a výstupů