CM 90-ELR-W3/5-R
-
Zátěžové reverzační relé
2940113
Elektronické zátěžové reverzační relé, pro přímé řízení spotřebičů napájených střídavým proudem v třífázové síti, s optickou indikací a ochranným obvodem, výstup: 400 V AC/ 3 x 5 A
Detaily výrobku
| Provozní režim | 100 % ED |
| Počet fází | 3 |
| Druh sítě | 3 fázové |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Název vstupu | Napájení přístrojů |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Přepínací frekvence | 2,5 Hz (RL / LL) |
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
| AC výstup | |
| Jmenovité výstupní napětí | 400 V AC +10 % -20 % |
| Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 320 V AC ... 440 V AC |
| Hraniční hradicí napětí | 1000 V |
| Síťová frekvence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Trvalý zátěžový proud | 3x 5 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Rozsah zatěžovacího proudu | 150 mA |
| Svodový proud | 7 mA |
| Zbytkové napětí | 1,7 V |
| Rázový proud | 230 A (t = 10 ms) |
| Ochranné spínání | obvod RCV |
| Omezení přepětí | 750 V |
| výstup zpětného hlášení kontakt poplachu | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC +25 % -20 % |
| Trvalý zátěžový proud | 100 mA |
| Ochranné spínání | Oddělovací dioda |
| blokování; Ochranná dioda | |
| Ukazatel stavu | LED |
| výstup zpětného hlášení "vpravo / vlevo" | |
| Počet výstupů | 2 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC +25 % -20 % |
| Trvalý zátěžový proud | 100 mA |
| Ochranné spínání | Oddělovací dioda |
| blokování; Ochranná dioda | |
| Ukazatel stavu | LED |
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Zátěžový obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Šířka | 90 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 116 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (v příslušných částech) | |
| IEC 801-5 |
| Montážní pokyny | připojitelný v odstupu = 20 mm |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 2940113 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 662,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 622,9 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno