Zásuvka, barva: zelená, normy/předpisy: IEC 83, DIN 49440-1
Detaily výrobku
Typ produktu
Zásuvka
Dle země použitelné v
D
Ukazatel stavu
doutnavka nebo LED s předřazeným odporem
Šířka
45 mm
Výška
75 mm
Hloubka
65,2 mm
Barva
zelená
Izolační materiál
PA
Materiál kontakt
CuZn38
Okolní podmínky
Druh ochrany
IP20
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-20 °C ... 60 °C
Normy
Normy/předpisy
IEC 83
DIN 49440-1
Objednací číslo
2963307
Ks/bal.
5 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE7621
GTIN
4017918190668
Hmotnost/kus (včetně obalu)
76,78 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
75,24 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %