PTSM 0,5/ 7-HH-2,5-THR R44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1778670

produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 44 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PTSM 0,5/..-HH-THR, rozteč: 2,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení