PC 4/ 6-G-6,35 P26 THR R72 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1301947

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 800 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 6, řada výrobků: PC 4/..-G-THR, rozteč: 6,35 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Střídavé zapojení M, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 72 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Rozšířená ochrana proti dotyku uvnitř konektoru pro maximální bezpečnost i v nezasunutém stavu
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám

Často kladené otázky


Je kontaktní lišta přetavitelná?

Kontaktní lišta i kódovací profil jsou přetavitelné.


Jak musím připojit stínicí plech k potenciálu země?

Stínicí plech se k potenciálu země připojí přes konektor a kontaktní lištu. Kontakt kontaktní lišty v místě střední příruby musí být připojen k potenciálu země. Není třeba přijímat žádná další preventivní opatření.


Proč potřebuje kontaktní lišta klikaté uspořádání kolíků?

Konektor a kontaktní lišta jsou dimenzovány pro napětí až 1000 V. Pro dodržení k tomu potřebných vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů je nutné klikaté uspořádání kolíků.