VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40061144| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | |||
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 800 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: PC 4/..-G-THR, rozteč: 6,35 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Střídavé zapojení M, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | |||
Je kontaktní lišta přetavitelná?
Kontaktní lišta i kódovací profil jsou přetavitelné.
Jak musím připojit stínicí plech k potenciálu země?
Stínicí plech se k potenciálu země připojí přes konektor a kontaktní lištu. Kontakt kontaktní lišty v místě střední příruby musí být připojen k potenciálu země. Není třeba přijímat žádná další preventivní opatření.
Proč potřebuje kontaktní lišta klikaté uspořádání kolíků?
Konektor a kontaktní lišta jsou dimenzovány pro napětí až 1000 V. Pro dodržení k tomu potřebných vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů je nutné klikaté uspořádání kolíků.