MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1924538

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 16 A (viz křivka snížení výkonu), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBV 2,5 HC/..-GF, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení