MSTBV 2,5/ 5-GF - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1776919

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MSTBV 2,5/..-GF, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů