MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR12 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
2201559

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, rozteč: 5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm, pevné kódování pólů: 1, 2, výrobek s bočním vývodem kolíku vpravo

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dostupné jsou varianty pro vlnové pájení, pájení THR
Vysoká mechanická odolnost a protikorozní ochrana
Trvanlivé přechodové odpory pro trvalé použití