MSTBA 2,5/ 8-G - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1757527

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,23 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám