MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1926044

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G-RN, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,23 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pojistnou západkou

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Standardní lišta s trny pro 320 V (III/2)