MSTB 2,5/10-GF-5,08 EX - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1795747

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram způsob montáže Vlnové pájení
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: MSTB 2,5/..-GF-EX, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,23 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem