Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: červená, jmenovitý proud: 16 A (viz křivka snížení výkonu), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: MSTB 2,5 HC/..-G, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,23 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici