MCD 0,5/ 7-G1-2,5 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1894859

produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 14, počet řad: 2, počet pólů: 7, počet přípojek: 14, řada výrobků: MCD 0,5/..-G1, rozteč: 2,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON FK-MC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů