MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1821355

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors XS
Piktogram průřez 0,5 mm2
Piktogram způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram způsob balení Pás se šířkou 56 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 13, počet řad: 1, počet pólů: 13, počet přípojek: 13, řada výrobků: MC 0,5/..-G-THR, rozteč: 2,54 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Dodání v pásových baleních podle IEC 60286-3 pro automatizované osazení