IPC 5/ 3-G-7,62 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1708394

produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 6 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: IPC 5/..-G, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu