produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 6 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: IPC 5/..-G, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici