IMCV 1,5/10-G-3,5 RN P20 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1830948

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: IMCV 1,5/..-G-RN-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 1,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska