DMCV 0,5/15-G1-2,54 P20THR R56 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1845001

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors XS
Piktogram průřez 0,5 mm2
Piktogram způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram způsob balení Pás se šířkou 56 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 30, počet řad: 2, počet pólů: 15, počet přípojek: 30, řada výrobků: DMCV 0,5/..-G1-THR, rozteč: 2,54 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Vytvořeno pro integraci do procesu SMT
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem