DMCV 0,5/ 6-G1-2,54 SMD R44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1845218

produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
způsob montáže SMD pájení
způsob balení Pás se šířkou 44 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 12, řada výrobků: DMCV 0,5/..-G1-SMD, rozteč: 2,54 mm, montáž: SMD pájení, pin-layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Vytvořeno pro integraci do procesu SMT
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem