CCDN 2,5/13-G1F P26 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1734559

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 26, počet řad: 2, počet pólů: 13, počet přípojek: 26, řada výrobků: CCDN 2,5/..-G1F-THR, rozteč: 5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu