Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 20, počet řad: 2, počet pólů: 10, počet přípojek: 20, řada výrobků: CCDN 2,5/..-G1-THR, rozteč: 5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici