CC 2,5/11-GF-LR P20 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1836777

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 11, počet řad: 1, počet pólů: 11, počet přípojek: 11, řada výrobků: CC 2,5/..-GF-LR, rozteč: 5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Závitová příruba Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu