DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 - Zásuvka konektorové průchodky
1899401

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram způsob montáže Vlnové pájení
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: DFK-MSTBVA 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Utěsnění vnitřního prostoru pouzdra proti prachu přiloženým těsněním
Zásuvka konektoru pro montáž ve stěně zařízení/pouzdra
Montáž z vnitřní strany zařízení skrz stěnu přístroje