produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: DFK-MSTB 2,5/..-G, rozteč: 5 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, montáž: Přímá montáž, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 9,3 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, část příslušenství č. výr. 5030172 je použitelná pouze ve spojení s MSTB 2,5/...ST a MSTBT 2,5/...ST.