EO-CF/UT-USB-A/C - Zásuvka
1494812

Zásuvka, integrované USB přípojky, 1x typu A a 1x typu C, 5 V / 3 A (celkem), Druh konektoru typ CF, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Nejsou zapotřebí žádné další USB nabíječky ani externí napájecí zdroje
Spolehlivé USB napájení přímo v rozvaděči
Větší provozní bezpečnost a menší spleť kabelů
Rychlejší instalace díky integrovanému řešení
Perspektivní vybavení pro moderní aplikace