VDE REGISTERED
ID schválení: 40061037| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Zásuvka, integrované USB přípojky, 1x typu A a 1x typu C, 5 V / 3 A (celkem), Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||