UM-ALU 4-72 FRONT 990 AP
-
Čelní deska
2202093
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Základní profil čelní desky, šířka: 71,8 mm, délka: 990 mm, hloubka: 2 mm, doporučeno pro boční prvky UM-ALU 4-...COVER AL
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility