UM-ALU 4-100,5 FRONT 235
-
Čelní deska
2200949
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Základní profil čelní desky, šířka: 101,8 mm, délka: 236,3 mm, hloubka: 2 mm, doporučeno pro boční prvky UM-ALU 4-..COVER PA..
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility