produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 1,5 mm2
typ připojení Zářezový spoj
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: QC 1,5/..-STF, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici