QC 1/ 2-ST-BUS - Konektor desky plošných spojů
1921670

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors M
Piktogram průřez 1 mm2
Piktogram typ připojení Zářezový spoj
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: QC 1/..-ST-BUS, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 90 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Pomocí zástrčky lze vodiče provádět bez přerušení od modulu k modulu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka bez úpravy vodiče pro enormní časovou úsporu
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5