Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MCVR 1,5/..-ST, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 90 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici