LPC 16 HC/ 6-STL4-10,16 - Konektor desky plošných spojů
1716841

produktová řada COMBICON Connectors XL
průřez 16 mm2
typ připojení Páčka přípojky push-in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 6, řada výrobků: LPC 16 HC/..-STL, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Páčka přípojky push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16 advanced, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Princip páky bez použití nářadí dovoluje časové úsporné připojování a uvolňování vodičů s nebo bez koncovky vodiče
Jednoznačné polohy páky poskytují spolehlivé zpětné hlášení pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru
Rozšířená ochrana proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1
Časově úsporná přípojka push-in u uzavřené páky
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování