produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 6 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
typ šroubového připojení Pozidriv s podélnou štěrbinou
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: IPC 5/..-STF, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: Z1L Pozidriv s podélnou štěrbinou, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici