FRONT-MSTB 2,5/14-ST - Konektor desky plošných spojů
1779534

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů